Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 70.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752613

Gyártói cikkszám:

20752613

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 70.0 mm
B 20.0 mm
h 5.0 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot