Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 70.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752774

Gyártói cikkszám:

20752774

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 125

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 90.0 mm
B 70.0 mm
h 6.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximális falvastagság 5.5 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot