Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Anyag: Butirát, ABS Szín: Törlés, Fekete Sorozat szám: SR1630
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | M | Falvastagság | Szín | h | Anyag | t | AxA | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,0856 Ft - 61,6942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
42,3259 Ft - 46,5585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
50,0825 Ft - 55,0908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
38,6907 Ft - 92,9456 Ft | 4500 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
39,389 Ft - 94,5051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Fekete
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
45,4035 Ft - 49,9438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Fekete
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
45,9195 Ft - 110,204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
27,3136 Ft - 30,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
36,958 Ft - 40,6538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Fekete
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
67,7787 Ft - 74,5566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
40,1251 Ft - 44,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
60,9523 Ft - 146,5921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Törlés
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butirát
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
40,5008 Ft - 44,5509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
45,9195 Ft - 110,204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
24,6655 Ft - 27,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
42,2543 Ft - 46,4798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Fekete
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
69,9438 Ft - 76,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
58,3133 Ft - 64,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
65,0142 Ft - 71,5157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Fekete
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
69,8006 Ft - 76,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz