A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673,3206 Ft - 740,6526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1.696,0961 Ft - 3.561,802 Ft | 200 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 614,5617 Ft - 614,5617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 311,128 Ft - 1.237,196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.3 kg
0.3 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 293,4987 Ft - 322,8486 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1.824,463 Ft - 4.720,0588 Ft | 75 Raktáron |
2.5 kg
2.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 864,2309 Ft - 1.208,3952 Ft | 260 Raktáron |
1.5 kg
1.5 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 387,0036 Ft - 426,1735 Ft | 100 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 322,5052 Ft - 355,1309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 193,5086 Ft - 213,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 97,4331 Ft - 112,4399 Ft | 500 Raktáron |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 215,0856 Ft - 230,4606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.7 kg
1.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 443,917 Ft - 508,4975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.7 kg
2.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3.477,1041 Ft - 3.962,4091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0 kg
13.0 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 2.028,3084 Ft - 2.311,3973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 kg
8.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 394,0681 Ft - 449,0785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1 kg
1.1 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 144,8781 Ft - 165,1135 Ft | 3180 Raktáron |
0.5 kg
0.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 291,8374 Ft - 336,7987 Ft | 1200 Raktáron |
1.6 kg
1.6 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 4.433,2974 Ft - 5.052,076 Ft | 1 Raktáron |
16.0 kg
16.0 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 289,7564 Ft - 330,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.4 kg
0.4 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz