A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544,7513 Ft - 620,7775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.6 kg
3.6 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
3.842,1883 Ft - 4.378,4649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.9 kg
19.9 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
3.679,9363 Ft - 4.193,5542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0 kg
13.0 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
1.593,6738 Ft - 1.816,0978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.4 kg
6.4 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
3.477,1041 Ft - 3.962,4091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.8 kg
4.8 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
434,6345 Ft - 495,3131 Ft | 6 Raktáron |
1.4 kg
1.4 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
172,4909 Ft - 189,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.8 kg
0.8 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
869,2691 Ft - 990,6125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.4 kg
2.4 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
689,6295 Ft - 785,8772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.1 kg
3.1 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
1.159,0392 Ft - 1.320,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8 kg
3.8 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
927,2369 Ft - 1.056,6442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
886,6567 Ft - 1.010,4097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.6 kg
3.6 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
1.043,1449 Ft - 1.188,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.1 kg
1.1 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
226,011 Ft - 257,5688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 kg
0.5 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1.883,4302 Ft - 2.146,3112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.7 kg
4.7 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
2.462,943 Ft - 2.806,7104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0 kg
11.0 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
197,0272 Ft - 224,5325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0 kg
1.0 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1.083,6976 Ft - 1.234,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 kg
5.5 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
260,7862 Ft - 297,1905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0 kg
1.0 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
3.332,2258 Ft - 3.797,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.4 kg
9.4 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz