A sárgaréz nyomócsavarokat úgy terveztük, hogy ellenőrzött csapágyfelületet biztosítsanak olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben minimalizálják a tengelyirányú mozgást vagy a csatlakozó felület sérülését. Egyenletes, ellenőrzött működést garantál, miközben csökkenti a súrlódást és a kopást.
Ahogy a csavar forog, a sárgaréz talp nyomást gyakorol az érintkezőfelületre, lehetővé téve az irányított mozgást vagy beállítást. Biztonságos és stabil érintkezési pontot biztosít, és rendkívül kopásálló.
Egyszerűen, nyomás alatt szerelhető, lágyan rögzíti vagy tolja a menetes tengelyeket, csapokat vagy felületkezelt alkatrészeket, és elhelyezi a finomabb alkatrészeket. Gyakran használják a mechanikai összeszerelésben, a precíz műszerelésben, a kalibrálásban és az igazításban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR34140
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.503,2348 Ft - 1.879,0435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
2.419,7478 Ft - 3.025,6435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz