Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
Anyag: Szilikon Szín: Fekete Sorozat szám: SR6275
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | á1 | L1 | á2 | L2 | Kábelfoglalat mérete | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,1356 Ft - 199,1356 Ft | 450 Raktáron |
1.539 in
39.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 505,2253 Ft - 598,9128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 435,5792 Ft - 435,5792 Ft | 199 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 348,0526 Ft - 348,0526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.744 in
44.3 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 154,8726 Ft - 154,8726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 55,4759 Ft - 161,1473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz