Menü Keresés

Záródugó (DIA) Fekete

Az oldalsófüles vakdugó IP67-es besorolású fekete szilikongumiból készül. A tömszelence-furatok védelmére terveztük. Húzófüllel illeszhető és a fogantyúnak köszönhetően könnyen eltávolítható. Szabvány metrikus és PG méretekhez illő formaterv
Essentra cikkszám:

10104644

Gyártói cikkszám:

551846

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 161,1473 Ft
1000 - 4999 65,84 Ft
5000 + 55,4759 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.115 Ft

100 x 161,1473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.8 mm
á1 12.2 mm
á2 12.5 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Anyag Szilikongumi
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot