A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.496,00 Ft - 28.662,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
15.640
|
||
| 46.528,00 Ft - 54.740,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1000.0
|
Acél
|
35.977
|
||
| 35.168,00 Ft - 43.957,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
2000.0
|
Acél
|
21.094
|
||
| 73.148,00 Ft - 86.056,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Acél
|
36.020
|
||
| 218.040,00 Ft - 256.515,552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Acél
|
83.365
|
||
| 30.856,00 Ft - 38.571,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
| 193.692,00 Ft - 227.874,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Acél
|
54.935
|
||
| 16.076,00 Ft - 20.097,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1500.0
|
Acél
|
13.608
|
||
| 32.480,00 Ft - 40.599,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Acél
|
23.094
|
||
| 110.976,00 Ft - 130.561,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Acél
|
39.977
|
||
| 126.476,00 Ft - 148.796,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Acél
|
49.935
|
||
| 31.624,00 Ft - 39.532,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
Acél
|
19.058
|
||
| 345.908,00 Ft - 406.948,892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
54.935
|
||
| 288.824,00 Ft - 339.790,732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
45.468
|
||
| 55.844,00 Ft - 65.697,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Acél
|
32.547
|
||
| 21.872,00 Ft - 27.337,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
3000.0
|
Acél
|
12.164
|
||
| 183.080,00 Ft - 215.386,26 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
| 75.472,00 Ft - 88.789,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
| 8.668,00 Ft - 11.559,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 39.988,00 Ft - 47.044,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz