Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
Sorozat szám: SR1461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Alak | Méret | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262,3381 Ft - 727,8403 Ft | 43 Raktáron |
|
Négyzetes
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 167,7818 Ft - 193,8416 Ft | 1000 Raktáron |
|
Kerek
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 498,2936 Ft - 1.193,5303 Ft | 100 Raktáron |
|
Négyszögletes
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 192,2839 Ft - 462,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
Négyszögletes
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 147,4195 Ft - 147,4195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kerek
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 403,5129 Ft - 968,6777 Ft | 2244 Raktáron |
1.750 in
44.5 mm
|
Négyzetes
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 272,2455 Ft - 314,5137 Ft | 200 Raktáron |
|
Kerek
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 217,179 Ft - 522,1695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Négyzetes
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 102,078 Ft - 116,8691 Ft | 475 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Kerek
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 91,4407 Ft - 99,6082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kerek
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 149,6648 Ft - 379,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
25.4 mm
|
Négyzetes
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 687,2938 Ft - 687,2938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
Kerek
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 382,4489 Ft - 918,592 Ft | 180 Raktáron |
|
Négyszögletes
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 444,2655 Ft - 1.065,6521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Négyzetes
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 468,4588 Ft - 468,4588 Ft | 10 Raktáron |
|
Kerek
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz