Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp 25.0 mm 6.7 mm Teflon (PTFE)

Öntapadós csúszótalpak Kerek alakúak. Szürke politetrafluor-etilénből (PTFE) készült, ragasztós hátlappal. Könnyen feltehető átmérőjű bútorlábakra, megvédhető vele a padló és sima csúszást biztosít.
Essentra cikkszám:

10291900

Gyártói cikkszám:

499477

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 147,4195 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

29.484 Ft

200 x 147,4195 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Méret 25.0 mm
Vastagság 6.7 mm
Alak Kerek
Teljes anyag Politetrafluoretilén;Polietilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot