Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.855,7835 Ft - 8.733,1486 Ft | 30 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2.842,8136 Ft - 6.435,4987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
3.862,807 Ft - 9.138,6162 Ft | 19 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
5.800,0018 Ft - 13.120,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
13.216,295 Ft - 31.262,5928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
3.921,1307 Ft - 8.878,701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
143,8923 Ft - 515,9237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
14.232,0441 Ft - 33.664,2086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
2.888,2813 Ft - 6.830,5698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
4.247,8801 Ft - 9.606,4635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
661,6998 Ft - 1.497,1112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
2.897,1121 Ft - 6.851,363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
309,3482 Ft - 855,6405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft | 22 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | 29 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
15.873,7871 Ft - 45.745,0643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
1.803,9676 Ft - 4.990,3706 Ft | 10 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
1.638,0737 Ft - 2.630,3412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
7.732,3363 Ft - 23.777,0368 Ft | 2 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz