Menü Keresés

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • A teljes felületet takaró karima homlokfelület takarók öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással.
  • A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.
  • Megfelel az ANSI B16.5 és ASME B16.47 előírásoknak, 15 font (lb) besorolással.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis névleges csőméretek (mind) OD Megveszem
1.725,399 Ft - 2.683,9566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
127.0 mm
254.0 mm
7.568,2085 Ft - 7.568,2085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16 in
596.9 mm
  • / 2
Karimavédő 127.0 mm 254.0 mm PE Fekete

10163559

Ártartomány
2.683 Ft - 1.725 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    127.0 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 406.4 mm 596.9 mm PE Fekete

10163436

Ártartomány
7.568 Ft - 7.568 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    16 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME