Menü Keresés

Optikaikábel-rögzítő – negyed fordulatos

Raktáron

A negyedfordulatos szálbilincsek támogatják a szabványos rack bilincseket, amelyek egy 19 hüvelykes rackbe rögzíthetők, negyed fordulattal. Optikai szálak vezetésére használhatók rack egységekben. UL94 V0 besorolású fekete poliamidból készül.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Négyzetes méretek Teljes szélesség Rögzítés módja Megveszem
311,0869 Ft - 311,0869 Ft 500 Raktáron
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Quarter Turn Push In
259,8278 Ft - 311,0869 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Quarter Turn Push In
Optikai szál konzol 42.7 mm (L) Fekete

10111741

Ártartomány
311 Ft - 311 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Quarter Turn Push In
  • Típus
    Rack Bracket
  • Teljes magasság
    61.4 mm
  • Teljes hossz
    42.7 mm
Optikai szál konzol 42.7 mm (L) Fekete

10111758

Ártartomány
311 Ft - 259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Quarter Turn Push In
  • Típus
    Rack Bracket
  • Teljes magasság
    61.4 mm
  • Teljes hossz
    42.7 mm