10316948
RCP-86
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 499 | 1.204,1867 Ft |
| 500 + | 372,3168 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 194 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 90 °C |
| Teljes hossz | 0.98 in |
| Teljes hossz | 24.9 mm |
| Teljes szélesség | 6.4 mm |
| Teljes szélesség | 0.252 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Csomagmennyiség | 500 |
| Stílus | 2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz