Menü Keresés

PCB kártyakidobók

Raktáron

A kártyakiemelők megkönnyítik a nyomtatott áramköri kártyák behelyezését és kiemelését. A vezetősínnek vagy a szerelvénylapnak támaszkodva emeli ki a kártyát. Használatával elkerülhető a túlzott feszültségek kialakulása és védi a nyomtatott áramköri kártyákat tartalmazó rendszerek alkatrészeit, áramköreit és csatlakozóit. CBE – bepattintható a 0,109" lyukba. RCP – a rugós telepítő csapszeg tartozék

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Panelvastagság Megveszem
300 Raktáron
27.9 mm
1.6 mm
500 Raktáron
28.6 mm
2.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
1.6 mm
199 Raktáron
24.9 mm
2.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
3.2 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.9 mm
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
1.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
1.6 mm
Áramköri kártyakiemelő 27.9 mm 6.4 mm 3. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10112489


Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    27.9 mm
  • Teljes szélesség
    6.4 mm
Áramköri kártyakiemelő 28.6 mm 9.5 mm 1. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316894


Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes szélesség
    9.5 mm
Rozsdamentes acél;Telepítő csapszeg;6.4 mm;(L) )

10319628


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Sorozat
    RRP
  • Teljes hossz
    6.4 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Áramköri kártyakiemelő 24.9 mm 6.4 mm 7-es típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316955


Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    24.9 mm
  • Teljes szélesség
    6.4 mm
Áramköri kártyakiemelő 28.6 mm 9.5 mm 1. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316863


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    28.6 mm
  • Teljes szélesség
    9.5 mm
Telepítő csapszeg 9.5 mm (L) Rozsdamentes acél

10319642


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Sorozat
    RRP
  • Teljes hossz
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    3.2 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Áramköri kártyakiemelő 31.8 mm 7.4 mm 6. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10427835


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Teljes szélesség
    7.4 mm
Áramköri kártyakiemelő 24.9 mm 6.4 mm 7-es típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316948


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    24.9 mm
  • Teljes szélesség
    6.4 mm
Áramköri kártyakiemelő 38.1 mm 8.0 mm 4. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316924


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    38.1 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
Áramköri kártyakiemelő 38.1 mm 7.9 mm 5. típus Inserter and Extractor Installation Pin Fehér

10316931


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Mellékelt kiegészítő tartozék
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 90 °C
  • Teljes hossz
    38.1 mm
  • Teljes szélesség
    7.9 mm
Telepítő csapszeg 8.0 mm (L) Rozsdamentes acél

10319635


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Sorozat
    RRP
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél