Menü Keresés

Telepítő csapszeg 9.5 mm (L) Rozsdamentes acél

Installation pin for PCB extractor. Please see PCB extractors for compatible items.
Essentra cikkszám:

10319642

Gyártói cikkszám:

RRP-375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 59,1783 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.918 Ft

100 x 59,1783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Sorozat RRP
Teljes hossz 9.5 mm
Panelvastagság 3.2 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél
Csomagmennyiség 100
Stílus Telepítő csapszeg 2-es típushoz
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot