A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.
Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1018U
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Vezetősín méret | h3 | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.890,696 Ft - 28.105,1217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
6.4
|
29.9
|
48.0
|
36.0
|
96.0
|
M6
|
||
| 22.199,557 Ft - 26.114,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
5.5
|
24.7
|
44.0
|
30.0
|
85.9
|
M5
|
||
| 21.148,826 Ft - 24.880,0696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.1
|
19.8
|
34.0
|
24.0
|
64.0
|
M4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz