Menü Keresés

Perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik

Gyártás alatt

A perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusa, amely különösen hasznos nagy terhelések esetén különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgás vezetett és támogatott. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.

Az alacsony súrlódás miatt a perem nélküli kialakítás nagyobb érintkezési felületet biztosít a lineáris vezetővel, ami nagyobb stabilitást és precízebb mozgást biztosít. A peremek hiánya további rugalmasságot biztosít a hely és az elhelyezés tekintetében. A vezetőkocsikban lévő golyókosarak lehetővé teszik a sokkal nagyobb párhuzamosságot és a szerelőtalp magassági eltolódását, ami jelentős eltéréseket tesz lehetővé, illetve a vezetőkocsik visszahúzását a sínről anélkül, hogy a golyók elvesznének.

Szerkezete rendkívül korrózióálló, így tökéletesen használható olyan területeken, ahol nedvesség, vegyi anyagok vagy magas hőmérséklet uralkodik. -20C és +120C közötti hőmérsékletet bír ki. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, a kezelési technológiát, a gépházakat, az orvostudományt, az élelmiszeripart stb.

  • A perem nélküli kialakítás egyszerű, kompakt felszerelést és a meglévő rendszerekbe való integrálást teszi lehetővé.
  • Alacsonyan tartja a súlyt, viseli a terheket és megkönnyíti a mozgást.
  • -20C és +120C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: Alumínium Sorozat szám: SRL1753

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Megveszem
24.274,174 Ft - 30.340,80 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
26.084,191 Ft - 32.603,3217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
16.086,913 Ft - 20.109,60 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
20.140,278 Ft - 25.175,3478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
20.216,974 Ft - 25.271,2174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
22.030,826 Ft - 27.537,5739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Karima nélküli vezetőkocsi 16.0 45.0 M5x12 Alumínium

20263706

Ártartomány
30.340 Ft - 24.274 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Karima nélküli vezetőkocsi 25.0 65.0 M6x12 Alumínium

20263713

Ártartomány
32.603 Ft - 26.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Karima nélküli vezetőkocsi 16.0 45.0 M5x12 Alumínium

20263416

Ártartomány
20.109 Ft - 16.086 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Karima nélküli vezetőkocsi 20.0 50.0 M6x12 Alumínium

20263690

Ártartomány
25.175 Ft - 20.140 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Karima nélküli vezetőkocsi 25.0 65.0 M6x12 Alumínium

20263423

Ártartomány
25.271 Ft - 20.216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Karima nélküli vezetőkocsi 20.0 50.0 M6x12 Alumínium

20263430

Ártartomány
27.537 Ft - 22.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0