10541890
27QB371000N
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 11.1 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.437 - 0.250 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.78 - 1.374 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 19.8 - 34.9 mm |
Horgony hossza | 0.750 in |
Horgony hossza | 19.1 mm |
Fejátmérő | 9.5 mm |
Fejátmérő | 0.375 in |
Fej hossza | 0.063 in |
Fej hossza | 1.6 mm |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szín | Natúr |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz