10144268
8100681700VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 50,5745 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 9.0 - 13.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.354 - 0.512 in |
Horgony hossza | 9.0 mm |
Horgony hossza | 0.354 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szín | Átlátszó |
Teljes anyag | Polikarbonát |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 239 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 115 °C |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz