10106594
8110670008VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 27,3272 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.3 - 7.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.209 - 0.295 in |
Horgony hossza | 0.217 in |
Horgony hossza | 5.5 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fej hossza | 4.0 mm |
Fej hossza | 0.157 in |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz