10106723
8130690001VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 47,9048 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.512 - 0.787 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 13.0 - 20.0 mm |
| Horgony hossza | 0.512 in |
| Horgony hossza | 13.0 mm |
| Fejátmérő | 0.748 in |
| Fejátmérő | 19.0 mm |
| Fej hossza | 0.118 in |
| Fej hossza | 3.0 mm |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz