Menü Keresés

Szerelő klipsz 8.8 mm 12.8 mm 19.1 mm Poliamid Natúr

Kapcsoljon össze kettőt ezen racsnis szegecs közül, hogy teljes illesztési megoldást kapjon, amely különböző és több anyagvastagsággal is működik. Gyorsan felszerelhető, a reteszelő fogak erős rögzítési képességet biztosítanak. A racsnis hatású szegecsek merev kialakítással rendelkeznek, amely kiváló kötést biztosít az egymásba illeszkedő megfogófogak hatásával. Ezek a racsnis szegecsek poliamidból készülnek, és különböző színekben kaphatók.
Essentra cikkszám:

10000762

Gyártói cikkszám:

BR1-344-01

148000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 59,7065 Ft
5000 + 48,9453 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

59.707 Ft

1000 x 59,7065 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.1 - 7.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 8.8 - 12.8 mm
Horgony hossza 8.7 mm
Fejátmérő 19.1 mm
Fej hossza 2.4 mm
Szegecstípus Menetes anya és Csavar
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot