A racsnis szegecsek egy színes, összepattintható rögzítőelemet alkotnak, amely műanyagból készül, és két szegecses rögzítést igényel. Egyszerűen pattintsa össze a két egyforma racsnis szegecset, hogy egyetlen csatlakozást hozzon létre az alkalmazásához. Ezeknél a könnyen használható szegecseknél nincs szükség szerszámokra, például csavarokra a felszereléshez.
A racsnis szegecsek használhatók bepattintó gyűrűkkel és pattintógyűrűs alátétekkel, amikor a kompatibilis illesztő furat átmérője 5,5 mm.
Ha egy rögzítőgyűrűvel együtt használja, a szegecs nagyon vékony alkalmazásokhoz alkalmas. A racsnis szegecsek bepattanó gyűrű alátéttel is használhatók, amely speciális csillapító alátétként működik, és nagyobb felületi támaszt biztosít a racsnis szegecsnek.
UL94 V2 tűzállósági besorolás
Sorozat szám: SR5740
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejstílus | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,0765 Ft - 103,0765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Átlátszó
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 101,0943 Ft - 101,0943 Ft | 8000 Raktáron |
Átlátszó
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 39,0193 Ft - 50,5334 Ft | 26000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 30,9827 Ft - 30,9827 Ft | 76000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 18,5375 Ft - 18,5375 Ft | 740 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 50,5745 Ft - 50,5745 Ft | 3000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 38,9782 Ft - 38,9782 Ft | 2000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 35,8704 Ft - 35,8704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 26,629 Ft - 26,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 27,3272 Ft - 27,3272 Ft | 27000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 19,4548 Ft - 19,4548 Ft | 27000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 26,6974 Ft - 26,6974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 33,6524 Ft - 33,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 33,6524 Ft - 33,6524 Ft | 23000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 105,6534 Ft - 105,6534 Ft | 8050 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 41,6069 Ft - 41,6069 Ft | 10800 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 32,1601 Ft - 32,1601 Ft | 6620 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 31,6946 Ft - 31,6946 Ft | 3000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 48,7125 Ft - 59,7065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 49,1233 Ft - 59,7065 Ft | 2000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz