Menü Keresés

Recés kézicsavarok – hornyolt/műanyag

Raktáron

A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni

Sorozat szám: SR1977

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
53 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Menetméret Fej hossza Fejátmérő Menethossz Megveszem
24000 Raktáron
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
1650 Raktáron
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
2000 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
878 Raktáron
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
200 Raktáron
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
29000 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
22000 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
9400 Raktáron
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
1400 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
900 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
18000 Raktáron
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
4000 Raktáron
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
1230 Raktáron
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
3000 Raktáron
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
10000 Raktáron
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
6890 Raktáron
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
4000 Raktáron
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
  • / 3
Hornyolt recés fej csavar M5 12.0 mm PA

10056165


Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M6 20.0 mm PA

10056264


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.3 mm
  • Fej hossza
    8.3 mm
  • Menetméret
    M6
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 10.0 mm PA

10056004


Készletszintek
1650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 12.0 mm PA

10056080


Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 5.0 mm PA

10055977


Készletszintek
878 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    5.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M6 30.0 mm PA

10056295


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.3 mm
  • Fej hossza
    8.3 mm
  • Menetméret
    M6
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 20.0 mm PA

10056035


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 12.0 mm PA

10056011


Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 16.0 mm PA

10056097


Készletszintek
29000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 20.0 mm PA

10056103


Készletszintek
22000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M5 20.0 mm PA

10056189


Készletszintek
9400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 6.0 mm PA

10056059


Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    6.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 40.0 mm PA

10056134


Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M5 16.0 mm PA

10056172


Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 16.0 mm PA

10056028


Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M3 4.0 mm PA

10055960


Készletszintek
1230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    8.1 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menetméret
    M3
  • Osztókör átmérője
    0.5 mm
  • Menethossz
    4.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M6 25.0 mm PA

10056271


Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.3 mm
  • Fej hossza
    8.3 mm
  • Menetméret
    M6
  • Osztókör átmérője
    1.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M5 10.0 mm PA

10056158


Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M5 40.0 mm PA

10056226


Készletszintek
6890 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M5
  • Osztókör átmérője
    0.8 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
Hornyolt recés fej csavar M4 30.0 mm PA

10056127


Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.5 mm
  • Fej hossza
    8.1 mm
  • Menetméret
    M4
  • Osztókör átmérője
    0.7 mm
  • Menethossz
    30.0 mm