Menü Keresés

Rezgéscsillapító ütközők

Raktáron

Rezgéscsillapító ütközők galvanizált acélból és gumiból, különböző kúpos kialakítással és számos menetmérettel.

Sorozat szám: SR6486

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
32 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Magasság Átmérő Megveszem
8.111,5206 Ft - 8.873,4581 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
45.0 mm
60.0 mm
5.659,0233 Ft - 6.190,6064 Ft 3 Raktáron
M8
21.0 mm
45.0 mm
2.133,4172 Ft - 2.333,8109 Ft 180 Raktáron
M6
15.0 mm
20.0 mm
1.388,7329 Ft - 1.562,3295 Ft 72 Raktáron
M4
12.0 mm
12.0 mm
1.935,3495 Ft - 1.974,0565 Ft 18 Raktáron
M8
30.0 mm
30.0 mm
1.815,1877 Ft - 2.156,20 Ft 14 Raktáron
M8
26.0 mm
30.0 mm
5.659,0233 Ft - 6.190,6064 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
21.0 mm
45.0 mm
6.514,5515 Ft - 7.126,4728 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
50.0 mm
50.0 mm
2.368,4238 Ft - 2.590,896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
16.0 mm
25.0 mm
2.368,4238 Ft - 2.590,896 Ft 43 Raktáron
M8
16.0 mm
25.0 mm
4.055,6473 Ft - 4.436,6028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
28.0 mm
50.0 mm
3.164,4161 Ft - 3.461,6704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
35.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Ütköző M10 60.0 mm 45.0 mm Acél;Gumi

10305829

Ártartomány
8.873 Ft - 8.111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    45.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Tájolás
    Külső-belső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M8 45.0 mm 21.0 mm Acél;Gumi

10306000

Ártartomány
6.190 Ft - 5.659 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    21.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M6 20.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

10305904

Ártartomány
2.333 Ft - 2.133 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    15.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Ütköző M4 12.0 mm 12.0 mm Acél;Gumi

10305980

Ártartomány
1.562 Ft - 1.388 Ft

Készletszintek
72 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Ütköző M8 30.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10305911

Ártartomány
1.974 Ft - 1.935 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M8 30.0 mm 26.0 mm Acél;Gumi

10305799

Ártartomány
2.156 Ft - 1.815 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    26.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Ütköző M8 45.0 mm 21.0 mm Acél;Gumi

10305966

Ártartomány
6.190 Ft - 5.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    21.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Külső-belső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M10 50.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10305928

Ártartomány
7.126 Ft - 6.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    50.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M8 25.0 mm 16.0 mm Acél;Gumi

10305805

Ártartomány
2.590 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    16.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Külső-belső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M8 25.0 mm 16.0 mm Acél;Gumi

10305836

Ártartomány
2.590 Ft - 2.368 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság
    16.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Ütköző M8 50.0 mm 28.0 mm Acél;Gumi

10305843

Ártartomány
4.436 Ft - 4.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    28.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Tájolás
    Belső-külső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Ütköző M10 50.0 mm 35.0 mm Acél;Gumi

10305744

Ártartomány
3.461 Ft - 3.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    35.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Tájolás
    Külső-belső menetes
  • Alak
    Conical
  • Vámtarifaszám
    7326909890