A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Kék
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
95,0018 Ft - 95,0018 Ft | 3000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | 4400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Fehér
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
42,0313 Ft - 46,6863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
182,397 Ft - 185,8855 Ft | 7900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
25,4416 Ft - 27,9858 Ft | 1000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
34,6656 Ft - 38,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | 100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
47,316 Ft - 47,316 Ft | 300 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
28,8605 Ft - 32,0779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
13,6499 Ft - 15,1833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
47,316 Ft - 47,316 Ft | 215 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
83,6657 Ft - 92,9618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | 38200 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz