Menü Keresés

Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 80.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20759025

Gyártói cikkszám:

20759025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.193,7851 Ft
100 - 199 2.872,7603 Ft
200 - 499 2.555,8512 Ft
500 + 2.234,8264 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.194 Ft

1 x 3.193,7851 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 5.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot