Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.
These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.
Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.598,8475 Ft - 2.282,2599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.653,6893 Ft - 2.362,4132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2.746,3054 Ft - 3.923,2934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 1.923,6793 Ft - 2.750,524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4.729,0451 Ft - 6.753,9707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3.066,9186 Ft - 4.378,9017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3.185,0393 Ft - 4.551,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.096,6417 Ft - 2.995,2025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2.396,162 Ft - 3.421,2806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4.568,7384 Ft - 6.526,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2.953,0165 Ft - 4.218,5951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3.345,3459 Ft - 4.779,6682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4.994,8165 Ft - 7.133,6442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
100.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 4.644,6731 Ft - 6.635,85 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2.615,5289 Ft - 3.737,6752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4.712,1707 Ft - 6.728,659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
40.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1.847,7446 Ft - 2.636,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.932,1165 Ft - 2.758,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1.902,5863 Ft - 2.716,7752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.965,8653 Ft - 2.809,5842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz