Menü Keresés

Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 60.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20759117

Gyártói cikkszám:

20759117

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.421,2806 Ft
100 - 199 3.079,5744 Ft
200 - 499 2.737,8682 Ft
500 + 2.396,162 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.421 Ft

1 x 3.421,2806 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
d6 16.0
H1 max 8.0
l2 025 10.0
w1 2.0
A/F 6.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot