Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.864,1441 Ft - 3.196,5754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft 20 Raktáron
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
3.105,3522 Ft - 3.465,7679 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Záró
21.0 mm
6.00 N
1.456,6953 Ft - 1.456,6953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nem kulcsos
18.2 mm
4.00 N
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft 4 Raktáron
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
4.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
4.049,3743 Ft - 4.049,3743 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Készenléti pozíció
24.0 mm
4.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Záró
21.0 mm
4.00 N
2.143,693 Ft - 2.408,6268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.00 N
2.401,8674 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.038,4898 Ft - 2.038,4898 Ft 10 Raktáron
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.765,1171 Ft - 3.106,8582 Ft 2 Raktáron
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nem kulcsos
25.0 mm
6.00 N
2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft 2 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nem kulcsos
33.0 mm
11.0 N
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.592,8296 Ft - 2.893,7578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
6.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 25.0 mm M16 PA Fekete

10196434

Ártartomány
3.196 Ft - 2.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    68.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10195994

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196625

Ártartomány
3.465 Ft - 3.105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Acél Szürke

10280829

Ártartomány
1.456 Ft - 1.456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Vegső tolóerő
    9.00 N
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Teljes hossz
    30.4 mm
  • Termék anyaga
    Cinkötvözet
Jelzőcsap 21.0 mm PA Fekete

10195789

Ártartomány
2.007 Ft - 1.798 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10195857

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75 Acél Szürke

10280850

Ártartomány
4.049 Ft - 4.049 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Vegső tolóerő
    9.00 N
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    39.4 mm
  • Termék anyaga
    Cinkötvözet
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10195840

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

10195833

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10195970

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10195819

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10628621

Ártartomány
2.408 Ft - 2.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.00 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

10196106

Ártartomány
2.680 Ft - 2.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196335

Ártartomány
2.038 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10196328

Ártartomány
3.106 Ft - 2.765 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196410

Ártartomány
2.514 Ft - 2.237 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10196168

Ártartomány
4.127 Ft - 3.673 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.0 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10195895

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196519

Ártartomány
2.893 Ft - 2.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    49.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196533

Ártartomány
3.454 Ft - 3.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    24.0 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    59.0 mm