Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.521,6636 Ft - 2.626,3177 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Nem kulcsos
17.5 mm
1.00 N
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 134 Raktáron
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Nem kulcsos
25.0 mm
11.00 N
1.988,8757 Ft - 2.219,6939 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.0 N
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft 20 Raktáron
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
3.105,3522 Ft - 3.465,7679 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Záró
21.0 mm
6.00 N
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.00 N
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11 N
  • / 6
Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Fekete

10281079

Ártartomány
2.626 Ft - 2.521 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    8.0 mm
  • Vegső tolóerő
    7.0 N
  • Fejátmérő
    17.5 mm
  • Gombmagasság
    18.5 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M12 x 1.5 Acél Fekete

10270639

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
134 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Vegső tolóerő
    25.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Befejezés
    Matt
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196274

Ártartomány
2.219 Ft - 1.988 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.0 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10195994

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196625

Ártartomány
3.465 Ft - 3.105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10195895

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

10195918

Ártartomány
2.400 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.00 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10624869

Ártartomány
4.567 Ft - 4.567 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.0 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm