Menü Keresés

Rúdvég rögzítő perem

Gyártás alatt

Ezek a rúdvég rögzítőperemek, vagy golyós csatlakozóperemek alulról csavarozhatók és elfordulás ellen illesztőcsappal rögzíthetők a GN 784 golyós csatlakozókhoz. Rozsdamentes acélból készültek és 120 fokos elfordulást biztosítanak. Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a besüllyesztett csavar sorozatunkat, amelyekkel a csatlakozó rögzíthető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Fej hossza Külső átmérő Menethossz Megveszem
4.851,7699 Ft - 4.851,7699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
5.107,1364 Ft - 5.107,1364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
6.426,4784 Ft - 6.426,4784 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
6.213,6729 Ft - 6.213,6729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Gömbcsuklós karima 42.0 mm M6 304 Rozsdamentes acél

10507773

Ártartomány
4.851 Ft - 4.851 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    2.5 mm
  • Fej hossza
    8.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190020
  • Külső átmérő
    42.0 mm
Gömbcsuklós karima 49.0 mm M6 304 Rozsdamentes acél

10507780

Ártartomány
5.107 Ft - 5.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    3.0 mm
  • Fej hossza
    10.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190020
  • Külső átmérő
    49.0 mm
Gömbcsuklós karima 70.0 mm M8 304 Rozsdamentes acél

10507803

Ártartomány
6.426 Ft - 6.426 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    4.0 mm
  • Fej hossza
    14.6 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190020
  • Külső átmérő
    70.0 mm
Gömbcsuklós karima 60.0 mm M8 304 Rozsdamentes acél

10507797

Ártartomány
6.213 Ft - 6.213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    4.0 mm
  • Fej hossza
    14.6 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190020
  • Külső átmérő
    60.0 mm