Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Anyag: Acél Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Talp anyaga | d1 | h1 | Fém fogak | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16-18
|
Acél
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nem
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Acél
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nem
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Acél
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Acél
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 321,1772 Ft - 380,4319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Acél
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Poliamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Poliamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 296,8619 Ft - 351,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Acél
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 380,4319 Ft - 380,4319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Poliamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16-18
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz