A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.
Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32150
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Anyag | Stroke s1 | Rugóerő | n1 | d1 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.328,00 Ft - 2.044,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
7.636,00 Ft - 11.748,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
Rozsdamentes acél
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
1.884,00 Ft - 2.896,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
1.328,00 Ft - 2.044,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.0
|
Rozsdamentes acél
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
2.100,00 Ft - 3.228,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
4.632,00 Ft - 7.128,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
Fekete porszórt acél
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
4.884,00 Ft - 7.516,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
Fekete porszórt acél
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
2.208,00 Ft - 3.396,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
836,00 Ft - 1.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.0
|
Fekete porszórt acél
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
4.916,00 Ft - 7.560,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
552,00 Ft - 852,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
Fekete porszórt acél
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
2.648,00 Ft - 4.072,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
Rozsdamentes acél
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
1.048,00 Ft - 1.612,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
Fekete porszórt acél
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
1.256,00 Ft - 1.932,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
Fekete porszórt acél
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
5.108,00 Ft - 7.860,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
7.832,00 Ft - 12.052,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
Rozsdamentes acél
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
2.808,00 Ft - 4.320,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
Rozsdamentes acél
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
1.472,00 Ft - 2.264,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
1.788,00 Ft - 2.752,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
1.328,00 Ft - 2.044,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
Rozsdamentes acél
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz