Menü Keresés

Rugós csap M12 6.2 22.0 Rozsdamentes acél

A rugós csap egy kerek végű résszel ellátott tüskét használ. E tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyengédebb beavatkozást igényelnek, vagy ahol a csap kényes felületekkel érintkezhet, csökkentve a súrlódást és az elakadás vagy beragadás esélyét. Akár 250 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20253837

Gyártói cikkszám:

20253837

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.320,00 Ft
20 - 49 3.888,00 Ft
50 - 99 3.672,00 Ft
100 - 499 3.240,00 Ft
500 + 2.808,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.320 Ft

1 x 4.320,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Increased
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Stroke s1 3.5
Rugóerő F1 ≈ N 38.0
Rugóerő F2 ≈ N 96.0
Súly g 11.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot