Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Az éles vagy kényes sarkok eltakarására használható szállítás és tárolás közbeni sérülések ellen.Nyomással egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és lakossági környezetben. Anyag: LDPE, PP Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T | L | Szín | t | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,3602 Ft - 253,469 Ft | 25 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 124,1383 Ft - 434,6105 Ft | 50 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 66,7984 Ft - 267,2497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 76,8181 Ft - 230,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 127,9413 Ft - 127,9413 Ft | 5690 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 27,9542 Ft - 27,9542 Ft | 11000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 107,0178 Ft - 374,5763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 70,6576 Ft - 282,7284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 68,7069 Ft - 274,8979 Ft | 500 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 119,5775 Ft - 298,8527 Ft | 25 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 65,0021 Ft - 65,0021 Ft | 85540 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 56,7365 Ft - 226,9461 Ft | 25 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 75,5271 Ft - 302,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 36,5566 Ft - 109,656 Ft | 23 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 65,3109 Ft - 261,3136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 30,7469 Ft - 30,7469 Ft | 62900 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 52,4423 Ft - 52,4423 Ft | 8000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 48,934 Ft - 48,934 Ft | 4900 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 43,3488 Ft - 43,3488 Ft | 247000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 91,0057 Ft - 91,0057 Ft | 75096 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz