Menü Keresés

Slide Bearings

Raktáron



Sorozat szám: SR2018

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
83 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges külső átmérő Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Belső átmérő Külső átmérő Névleges belső átmérő Megveszem
276,0243 Ft - 487,1258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
918,0639 Ft - 1.877,4061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
177,011 Ft - 278,7898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
  • / 5
Csapágy 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Fekete

10332832

Ártartomány
487 Ft - 276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    12.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    130 °C
  • Névleges belső átmérő
    12.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    14.0 mm
  • Külső átmérő
    14.0 mm
Csapágy 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Fekete

10333051

Ártartomány
1.877 Ft - 918 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    130 °C
  • Névleges belső átmérő
    32.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    36.0 mm
  • Külső átmérő
    36.0 mm
Csapágy 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Fekete

10332788

Ártartomány
278 Ft - 177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    130 °C
  • Névleges belső átmérő
    10.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm