Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,1327 Ft - 84,0045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
30,9827 Ft - 80,9894 Ft | 4928 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.1
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
62,0065 Ft - 73,0825 Ft | 400 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Gázmenetek
|
3
|
||
215,5374 Ft - 252,9686 Ft | 934 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Gázmenetek
|
3
|
||
297,7519 Ft - 349,0247 Ft | 50 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Gázmenetek
|
3
|
||
59,5832 Ft - 179,8611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
51,1906 Ft - 115,4022 Ft | 150 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
Metrikus menetek
|
5
|
||
33,365 Ft - 87,3313 Ft | 4500 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
103,9147 Ft - 312,9377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
UNF menetek
|
3
|
||
51,5055 Ft - 90,3465 Ft | 5290 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
84,3228 Ft - 84,3228 Ft | 1890 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
BSP menetek
|
3
|
||
54,8187 Ft - 128,0861 Ft | 404 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
146,5156 Ft - 342,3395 Ft | 1754 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
BSP menetek
|
2
|
||
63,2908 Ft - 147,8813 Ft | 3697 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
BSP menetek
|
2
|
||
104,654 Ft - 244,5281 Ft | 885 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
BSP menetek
|
2
|
||
59,2273 Ft - 59,2273 Ft | 87300 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
292,0428 Ft - 292,0428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
BSP menetek
|
3
|
||
76,7462 Ft - 179,3206 Ft | 3440 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
BSP menetek
|
1
|
||
41,2647 Ft - 71,6326 Ft | 6000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
PE
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
70,4676 Ft - 70,4676 Ft | 8000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
PA
|
BSP menetek
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz