Menü Keresés

Split Bushing Bearings

Raktáron



Sorozat szám: SR2019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furatméret Perem külső átmérője Minimális panelvastagság Betét magassága Betét átmérője Maximális panelvastagság Peremvastagság Megveszem
118,5367 Ft - 261,3612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
117,0032 Ft - 257,9385 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
118,1777 Ft - 183,8218 Ft 140400 Raktáron
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Hüvely 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natúr

10217511

Ártartomány
261 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatméret
    4.0 mm
  • Perem külső átmérője
    7.0 mm
  • Peremvastagság
    0.8 mm
  • Betét átmérője
    4.0 mm
  • Betét magassága
    2.1 mm
Hüvely 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natúr

10091432

Ártartomány
257 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatméret
    3.0 mm
  • Perem külső átmérője
    6.0 mm
  • Peremvastagság
    0.8 mm
  • Betét átmérője
    3.0 mm
  • Betét magassága
    2.1 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natúr

10588116

Ártartomány
183 Ft - 118 Ft

Készletszintek
140400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatméret
    10.0 mm
  • Perem külső átmérője
    15.0 mm
  • Peremvastagság
    0.8 mm
  • Betét átmérője
    10.0 mm
  • Betét magassága
    2.1 mm