Rugós alátét, amelyet úgy terveztünk, hogy az elhajlás széles tartományában egyenletes erőt tartson fenn. Számos alkalommal egymásra helyezhető, és kis helyigény mellett nagy terhelhetőséget oszt el. Jól reagál a nyomás-, ütés-, ütés- vagy rezgésváltozásokra. Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Acetál, Szénacél Szín: Natúr, Fehér, Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.204,0872 Ft - 2.445,0626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 323,988 Ft - 431,2281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 419,988 Ft - 559,0041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 372,5448 Ft - 495,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 458,2205 Ft - 609,8916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 388,797 Ft - 958,0416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 587,9815 Ft - 782,6034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 433,9378 Ft - 577,5713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1.287,187 Ft - 1.428,2454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2.439,1891 Ft - 2.709,5453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1.775,0249 Ft - 1.968,9853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 3.168,0022 Ft - 3.520,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 1.281,2999 Ft - 1.422,372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 651,3254 Ft - 866,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 504,5415 Ft - 671,5448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 476,0808 Ft - 633,6636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 634,5874 Ft - 844,6358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 5.207,5099 Ft - 5.477,8799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1.316,5679 Ft - 1.463,5134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 685,0951 Ft - 911,8615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz