Menü Keresés

Spring Washers

Raktáron

Rugós alátét, amelyet úgy terveztünk, hogy az elhajlás széles tartományában egyenletes erőt tartson fenn. Számos alkalommal egymásra helyezhető, és kis helyigény mellett nagy terhelhetőséget oszt el. Jól reagál a nyomás-, ütés-, ütés- vagy rezgésváltozásokra. Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Acetál, Szénacél Szín: Natúr, Fehér, Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
513,1911 Ft - 683,0574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
520,166 Ft - 692,341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
2.110,0437 Ft - 2.345,1456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
390,1288 Ft - 519,2615 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
  • / 7
Belleville alátét ASTM 9.7 mm 28.6 mm Szénacél

10444085

Ártartomány
683 Ft - 513 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    28.6 mm
  • Belső átmérő
    9.7 mm
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Terhelt magasság
    1.7 mm
  • Terhelés minimális elhajlásnál
    1128.0 N
Belleville alátét ASTM 16.0 mm 31.8 mm Szénacél

10444139

Ártartomány
692 Ft - 520 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    31.8 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Terhelt magasság
    2.0 mm
  • Terhelés minimális elhajlásnál
    1793.0 N
Belleville alátét 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Rozsdamentes acél

10641033

Ártartomány
2.345 Ft - 2.110 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    44.5 mm
  • Belső átmérő
    22.2 mm
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Terhelt magasság
    2.2 mm
  • Terhelés sík helyzetben
    2891.0 N
Belleville alátét ASTM 9.7 mm 19.1 mm Szénacél

10443958

Ártartomány
519 Ft - 390 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    19.1 mm
  • Belső átmérő
    9.7 mm
  • Vastagság
    0.9 mm
  • Terhelt magasság
    1.1 mm
  • Terhelés minimális elhajlásnál
    627.0 N