20053772
208203236E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 4.300,7815 Ft |
| 25 - 124 | 3.071,985 Ft |
| 125 + | 2.764,789 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fogantyúhossz | 160.0 mm |
|---|---|
| Fogantyúhossz | 6.299 in |
| Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
| Fogantyú szélessége | 1.378 in |
| Fej hossza | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.472 in |
| Foglalat magassága | 0.728 in |
| Foglalat magassága | 18.5 mm |
| Maximális megfogás | 1.043 in |
| Maximális megfogás | 26.5 mm |
| Szerelőfurat hossza | 50.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 1.969 in |
| Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú |
| Tartalmazza | Két kulcs minden zárhoz |
| Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
| Zárnyelv anyaga | PA |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz