Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Sorozat szám: SR5537
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Szín | Befejezés | Fej hossza | Szerelőfurat hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.695,5432 Ft - 5.217,2702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.754,3103 Ft - 2.456,0345 Ft | 20 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.764,789 Ft - 4.300,7815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.807,1166 Ft - 2.529,9632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.433,5576 Ft - 2.006,9806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.807,1029 Ft - 2.529,944 Ft | 51 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.993,4968 Ft - 4.190,8956 Ft | 14 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.133,2748 Ft - 4.386,5847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11.797,0308 Ft - 18.270,4466 Ft | 22 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Fekete poliamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.535,9753 Ft - 3.535,9753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.851,3476 Ft - 3.851,3476 Ft | 15 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Fekete porszórt
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.868,7365 Ft - 6.520,8161 Ft | 25 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.787,7066 Ft - 6.430,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.398,1828 Ft - 3.730,5056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.764,789 Ft - 4.300,7815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.445,3846 Ft - 2.023,5384 Ft | 20 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.474,9592 Ft - 2.064,9428 Ft | 14 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061647 | 2.907,679 Ft - 4.070,7506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5.024,579 Ft - 5.024,579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.851,3476 Ft - 3.851,3476 Ft | 13 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
Krómozott
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz