Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 199 Raktáron
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
6.177,2875 Ft - 9.008,5737 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M12
Szürke
13.8 mm
6.0 mm
3
1.174,9343 Ft - 1.827,6765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
102,97 Ft - 227,1063 Ft 2650 Raktáron
30.0 mm
Fehér
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
56,845 Ft - 56,845 Ft 7600 Raktáron
30.5 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft 495 Raktáron
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3.803,972 Ft - 5.071,9717 Ft 25 Raktáron
17.0 mm
M12
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2.357,511 Ft - 3.300,5154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1.297,5748 Ft - 1.513,8394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Szürke
17.8 mm
10.0 mm
3
959,3702 Ft - 1.492,3537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M12
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
153,3118 Ft - 338,1267 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Szürke
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
152,5725 Ft - 336,3742 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Fekete
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
98,849 Ft - 217,9059 Ft 2900 Raktáron
30.0 mm
Fekete
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
378,6657 Ft - 831,2493 Ft 550 Raktáron
80.0 mm
Szürke
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
6.037,2746 Ft - 9.391,3128 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Natúr
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
  • / 5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236574

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236598

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Szürke

10207154

Ártartomány
9.008 Ft - 6.177 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Szürke

10236710

Ártartomány
1.827 Ft - 1.174 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Szürke

10236604

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fehér

10124895

Ártartomány
227 Ft - 102 Ft

Készletszintek
2650 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10074190

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
7600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Szürke

10236529

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
495 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207161

Ártartomány
5.071 Ft - 3.803 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236796

Ártartomány
3.080 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236635

Ártartomány
3.520 Ft - 2.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Fekete

10237069

Ártartomány
3.300 Ft - 2.357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Szürke

10207093

Ártartomány
1.513 Ft - 1.297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Fekete

10236673

Ártartomány
1.492 Ft - 959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Szürke

10124918

Ártartomány
338 Ft - 153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10124932

Ártartomány
336 Ft - 152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10124901

Ártartomány
217 Ft - 98 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236932

Ártartomány
3.080 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Szürke

10124949

Ártartomány
831 Ft - 378 Ft

Készletszintek
550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natúr

10237106

Ártartomány
9.391 Ft - 6.037 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12