A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talpszélesség | Talp hossza | Furatméret | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2504 Ft - 42,2504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Nyomó
|
||
| 186,8959 Ft - 186,8959 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 83,8163 Ft - 83,8163 Ft | 37 Raktáron |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 57,6254 Ft - 57,6254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
|
||
| 47,631 Ft - 47,631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 34,5971 Ft - 42,2504 Ft | 5000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Nyomó
|
||
| 126,2036 Ft - 126,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Nyomó
|
||
| 36,5413 Ft - 44,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 97,562 Ft - 97,562 Ft | 1008 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Nyomó
|
||
| 164,4563 Ft - 164,4563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 162,2246 Ft - 162,2246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 53,3538 Ft - 53,3538 Ft | 6734 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesive
|
||
| 179,4793 Ft - 221,5775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 243,106 Ft - 300,1292 Ft | 2600 Raktáron |
|
|
|
|
|
||
| 161,9509 Ft - 161,9509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 268,0244 Ft - 330,8918 Ft | 800 Raktáron |
|
|
|
|
|
||
| 255,2623 Ft - 315,1347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
||
| 170,9316 Ft - 211,028 Ft | 2275 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesive
|
||
| 60,9796 Ft - 60,9796 Ft | 3570 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 197,4261 Ft - 243,7349 Ft | 3 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz