10010990
KLB-350A4-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 211,028 Ft |
| 5000 - 9999 | 189,9252 Ft |
| 10000 + | 170,9316 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágygolyó végződés típusa | Furat |
|---|---|
| Talp anyaga | Akrilalapú ragasztó |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Adhesive |
| Talp hossza | 25.4 mm |
| Talp hossza | 1 in |
| Talpszélesség | 13.0 mm |
| Talpszélesség | 0.512 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.299 - 0.402 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 7.6 - 10.2 mm |
| Teljes magasság | 1.071 in |
| Teljes magasság | 27.2 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz