A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | 280 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
4.230,8812 Ft - 4.230,8812 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
7.558,8491 Ft - 7.558,8491 Ft | 48 Raktáron |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1.627,1613 Ft - 1.926,2504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.923,1213 Ft - 2.261,6357 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
21.998,0906 Ft - 21.998,0906 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
12.969,8448 Ft - 12.969,8448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
4.841,4472 Ft - 4.841,4472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1.717,447 Ft - 2.020,8455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
44.015,8645 Ft - 44.015,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.201,0706 Ft - 1.353,8211 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.287,7894 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
987,5731 Ft - 1.109,4641 Ft | 9 Raktáron |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
993,1453 Ft - 1.122,6896 Ft | 4 Raktáron |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz