Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
982,5622 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
13.752,021 Ft - 13.752,021 Ft | 7 Raktáron |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.612,026 Ft - 3.063,1271 Ft | 10 Raktáron |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
30.708,8698 Ft - 30.708,8698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1.919,1532 Ft - 2.261,6357 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2.820,4026 Ft - 3.336,5441 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
982,5622 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
998,1426 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
10285596 | 16.197,7979 Ft - 16.197,7979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | 79 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.146,2244 Ft - 1.287,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.001,0313 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.022,5878 Ft - 1.124,8466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12.888,7889 Ft - 12.888,7889 Ft | 6 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
23.887,4389 Ft - 57.371,4974 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2.522,4514 Ft - 2.975,373 Ft | 9 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz